Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6158420 | EAN 4012196641536

57 mm
45 mm
30 mm
30 x 45
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 30 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 30 x 45
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x45mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 30 mm
Длина 57 mm
Размер Н 45 mm
Размер a 57 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,074 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,074 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA30045GR 57 mm 45 mm 30 mm 30 x 45 серый камень; RAL 7030 6158420
4 Штук
WDK HA30045CW 57 mm 45 mm 30 mm 30 x 45 кремовый; RAL 9001 6160689
4 Штук
WDK HA30045LGR 57 mm 45 mm 30 mm 30 x 45 светло-серый; RAL 7035 6182496
4 Штук
WDK HA30045RW 57 mm 45 mm 30 mm 30 x 45 белоснежный; RAL 9010 6192238
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA30045GR / 6158420 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA30045GR / 6158420 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA30045GR / 6158420 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA30045GR / 6158420 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA30045GR / 6158420 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA30045GR / 6158420 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.