Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6158412 | EAN 4012196580217

66 mm
40 mm
40 mm
40 x 40
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 40
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x40mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 40 mm
Длина 66 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 66 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1362 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1362 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA40040GR 66 mm 40 mm 40 mm 40 x 40 серый камень; RAL 7030 6158412
4 Штук
WDK HA40040CW 66 mm 40 mm 40 mm 40 x 40 кремовый; RAL 9001 6160697
4 Штук
WDK HA40040LGR 66 mm 40 mm 40 mm 40 x 40 светло-серый; RAL 7035 6182526
4 Штук
WDK HA40040RW 66 mm 40 mm 40 mm 40 x 40 белоснежный; RAL 9010 6192246
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA40040GR / 6158412 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA40040GR / 6158412 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA40040GR / 6158412 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA40040GR / 6158412 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA40040GR / 6158412 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA40040GR / 6158412 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.