- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для внешнего угла дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Swing для полного покрытия основы короба GAD UEL
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Защитная плёнка да Материал Алюминий Монтаж крышки перекрывающийся Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 52x140x433 Серия продукции GAD Цвет алюминиевый Размеры
Высота 52 mm Длина 433 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,4183 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,4183 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OT A Swing EL / 6115851 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС OT A Swing EL / 6115851 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании OT A Swing EL / 6115851 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский