Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60110

Артикул, номер 6022146 | EAN 4012196020836

100 mm
110 mm
60 mm
60 x 110
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 110
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x110mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 60 mm
Длина 100 mm
Размер Н 110 mm
Размер a 100 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3406 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3406 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA60110GR 100 mm 110 mm 60 mm 60 x 110 серый камень; RAL 7030 6022146
2 Штук
WDK HA60110CW 100 mm 110 mm 60 mm 60 x 110 кремовый; RAL 9001 6160921
2 Штук
WDK HA60110SW 100 mm 110 mm 60 mm 60 x 110 черный; RAL 9005 6191778
2 Штук
WDK HA60110LGR 100 mm 110 mm 60 mm 60 x 110 светло-серый; RAL 7035 6182615
2 Штук
WDK HA60110RW 100 mm 110 mm 60 mm 60 x 110 белоснежный; RAL 9010 6192335
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA60110GR / 6022146 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA60110GR / 6022146 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA60110GR / 6022146 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA60110GR / 6022146 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA60110GR / 6022146 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA60110GR / 6022146 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.