Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60130

Артикул, номер 6160948 | EAN 4012196107353

100 mm
130 mm
60 mm
60 x 130
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 130
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x130mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 60 mm
Длина 100 mm
Размер Н 130 mm
Размер a 100 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2954 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2954 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA60130GR 100 mm 130 mm 60 mm 60 x 130 серый камень; RAL 7030 6022162
2 Штук
WDK HA60130CW 100 mm 130 mm 60 mm 60 x 130 кремовый; RAL 9001 6160948
2 Штук
WDK HA60130LGR 100 mm 130 mm 60 mm 60 x 130 светло-серый; RAL 7035 6182623
2 Штук
WDK HA60130RW 100 mm 130 mm 60 mm 60 x 130 белоснежный; RAL 9010 6192343
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA60130CW / 6160948 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA60130CW / 6160948 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA60130CW / 6160948 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA60130CW / 6160948 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA60130CW / 6160948 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA60130CW / 6160948 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.