Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60150

Артикул, номер 6192351 | EAN 4012196492312

100 mm
150 mm
60 mm
60 x 150
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 150
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x150mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 60 mm
Длина 100 mm
Размер Н 150 mm
Размер a 100 mm
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,409 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,409 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA60150GR 100 mm 150 mm 60 mm 60 x 150 серый камень; RAL 7030 6024521
2 Штук
WDK HA60150CW 100 mm 150 mm 60 mm 60 x 150 кремовый; RAL 9001 6160972
2 Штук
WDK HA60150LGR 100 mm 150 mm 60 mm 60 x 150 светло-серый; RAL 7035 6182631
2 Штук
WDK HA60150RW 100 mm 150 mm 60 mm 60 x 150 белоснежный; RAL 9010 6192351
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA60150RW / 6192351 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA60150RW / 6192351 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA60150RW / 6192351 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA60150RW / 6192351 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA60150RW / 6192351 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA60150RW / 6192351 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.