Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60230

Артикул, номер 6024548 | EAN 4012196639670

100 mm
230 mm
60 mm
60 x 230
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 230
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x230mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 60 mm
Длина 100 mm
Размер Н 230 mm
Размер a 100 mm
Ширина 230 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4966 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4966 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA60230GR 100 mm 230 mm 60 mm 60 x 230 серый камень; RAL 7030 6024548
2 Штук
WDK HA60230CW 100 mm 230 mm 60 mm 60 x 230 кремовый; RAL 9001 6160980
2 Штук
WDK HA60230LGR 100 mm 230 mm 60 mm 60 x 230 светло-серый; RAL 7035 6182674
2 Штук
WDK HA60230RW 100 mm 230 mm 60 mm 60 x 230 белоснежный; RAL 9010 6192394
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA60230GR / 6024548 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA60230GR / 6024548 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA60230GR / 6024548 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA60230GR / 6024548 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA60230GR / 6024548 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA60230GR / 6024548 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.