Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внешнего угла для короба типа WDK 100230

Артикул, номер 6192428 | EAN 4012195042693

6192428 / WDK HA100230RW
170 mm
230 mm
100 mm
100 x 230
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Высота 100 mm
Глубина канала 100 mm
Длина 170 mm
для размера короба 100 x 230
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер Н 230 mm
Размер 100x230mm
Размер a 170 mm
самогасящийся да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 230 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA100230RW 170 mm 230 mm 100 mm 100 x 230 белоснежный; RAL 9010 6192428
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA100230RW / 6192428 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA100230RW / 6192428 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA100230RW / 6192428 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA100230RW / 6192428 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA100230RW / 6192428 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA100230RW / 6192428 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.