Крышка внешнего угла, для короба типа WDK 15040

Артикул, номер 6160638 | EAN 4012196579372

42 mm
40 mm
15 mm
15 x 40
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 15 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 15 x 40
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x40mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 15 mm
Длина 42 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 42 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0395 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0395 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA15040GR 42 mm 40 mm 15 mm 15 x 40 серый камень; RAL 7030 6158366
4 Штук
WDK HA15040CW 42 mm 40 mm 15 mm 15 x 40 кремовый; RAL 9001 6160638
4 Штук
WDK HA15040RW 42 mm 40 mm 15 mm 15 x 40 белоснежный; RAL 9010 6192157
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA15040CW / 6160638 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA15040CW / 6160638 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA15040CW / 6160638 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA15040CW / 6160638 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA15040CW / 6160638 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA15040CW / 6160638 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.