- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов нет Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 12 mm Длина 200 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4241 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4241 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-OTGARW / 6274790 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности GK-OTGARW / 6274790 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-OTGARW / 6274790 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-OTGARW / 6274790 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-OTGARW / 6274790 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-OTGARW / 6274790 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский