Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6175572 | EAN 4012195933809

6175572 / WDKH-I10020RW
30 mm
20 mm
10 mm
30 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x20mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 10 mm
Длина 30 mm
Размер a 30 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0267 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0267 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-I10020RW 30 mm 20 mm 10 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6175572
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-I10020RW / 6175572 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-I10020RW / 6175572 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-I10020RW / 6175572 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-I10020RW / 6175572 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-I10020RW / 6175572 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.