- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK07 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Повышение живучести конструкции нет Размер 20x20mm Серия продукции WDKH Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 20 mm Длина 38,5 mm Размер a 38,5 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0323 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0323 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDKH-I20020LGR / 6175964 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDKH-I20020LGR / 6175964 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDKH-I20020LGR / 6175964 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDKH-I20020LGR / 6175964 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDKH-I20020LGR / 6175964 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский