- Описание продукта
-
Описание продуктаОснова внутреннего угла для дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Системное отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45 и соответсвующих верхних частей из ПВХ и алюминия серии Rapid 45. Внешний вид фасонной детали можно дополнить специальными крышками в различных вариантах дизайна: «Swing», «Soft» или «Style». Настоятельно рекомендуется использовать адаптер для верхней части GAD OTA. Между крышками короба следует установить дистанционную вставку GAD OTD.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Для высоты короба 140 mm Для глубины короба 114 mm для размера короба 114 x 140 mm Защитная плёнка да Исполнение Нижняя и верхняя часть Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 114x140x300 Серия продукции GAD Соединитель канала нет Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Форма асимметричный Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 114 mm Длина 300 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 24,6671 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,6671 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GAD IEL / 6115795 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GAD IEL / 6115795 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GAD IEL / 6115795 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский