Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110

Артикул, номер 6274241 | EAN 4012195846482

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемый внутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 85° - 95° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 155 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 145 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x110mm
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0552 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 95 mm
Угловой диапазон мин. 85 mm
Форма Симметрично
Цвет кремовый; RAL 9001
Ширина 119 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-IH70110RW белоснежный; RAL 9010 6274240
1 Штук
GK-IH70110CW кремовый; RAL 9001 6274241
1 Штук
GK-IH70110LGR светло-серый; RAL 7035 6274282
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-IH70110CW / 6274241 , 0.21MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-IH70110CW / 6274241 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-IH70110CW / 6274241 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-IH70110CW / 6274241 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-IH70110CW / 6274241 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.