- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемый внутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 85° - 95° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 70x130mm Серия продукции Rapid 80® Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 95 mm Угловой диапазон мин. 85 mm Форма Симметрично Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 155 mm Длина 145 mm Ширина 139 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1775 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1775 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-IH70130RW / 6274440 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности GK-IH70130RW / 6274440 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-IH70130RW / 6274440 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-IH70130RW / 6274440 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-IH70130RW / 6274440 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский