Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170

Артикул, номер 6274642 | EAN 4012195847014

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемый внутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 85° - 95° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x170mm
Серия продукции Rapid 80®
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 95 mm
Угловой диапазон мин. 85 mm
Форма Симметрично
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 155 mm
Длина 145 mm
Ширина 179 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1446 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1446 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-IH70170RW белоснежный; RAL 9010 6274640
1 Штук
GK-IH70170CW кремовый; RAL 9001 6274641
1 Штук
GK-IH70170LGR светло-серый; RAL 7035 6274642
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.