- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для плоских углов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Защитная плёнка да Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов да Размер 12x76,5x400 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 12 mm Длина 400 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0868 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0868 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FOOP3RW / 6287060 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС FOOP3RW / 6287060 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании FOOP3RW / 6287060 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия FOOP3RW / 6287060 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FOOP3RW / 6287060 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 sheet steel device installation duct systems , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский