- Описание продукта
-
Описание продуктаДля коррекции повреждения лакокрасочного покрытия.
При заказе указывайте оттенок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер ca. 10ml Цвет белоснежный; RAL 9010 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0743 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0743 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WZ3RW / 6288720 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский