- Описание продукта
-
Описание продуктаV 50-B+C/3+NPE+FS: комбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники для защиты от перенапряжений типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).
• для выравнивания потенциалов систем молниезащиты согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)
• разрядная характеристика грозового тока 12,5 кА (10/350)
• универсальное, для систем TN и TT
• с нижней частью Multibase с многофункциональными соединительными клеммами
• блок в сборе, состоящий из верхней и нижней части, смонтирован и готов к подключению
• вставной разрядник, с динамическим разделительным приспособлением
• с оптической индикацией функций
• уровень защиты от перенапряжений 1,3 кВ:
• закрытый, не продуваемый разрядник с варистором из оксида цинка для использования в корпусах распределителя
• обозначенные подключения
• вариант FS с сигнальным контактом (беспотенциальный замыкающий контакт)
Применение: выравнивание потенциалов систем молниезащиты в зданиях с наружной системой молниезащиты класса III и IV и в обычных корпусах распределителя.
* Комплект = вставка и основание
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1+N/PE Исполнение 1+NPE с FS Количество полюсов 1 Конфигурация сети DC нет Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 25 kA Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1123 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1123 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V50-B+C 1+NPE+FS / 5093661 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V50-B+C 1+NPE+FS / 5093661 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V50-B+C 1+NPE+FS / 5093661 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V50-B+C 1+NPE+FS / 5093661 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, V 50 B+C/3...; V 50 B+C/4...; V 50 B+C/3+NPE... , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский