Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПроверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью "twist'n'pull".
Высоко поднятые, невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.
номинальное сечение 10 - мм²
номинальное напряжение 450 В
номинальный ток 57 A
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 10 мм² или гибкий 6 мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Количество клемм 12 Количество клемм на каждом полюсе 2 Количество полюсов 12 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 6 mm² Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 10 mm² Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 6 mm² Материал Полипропилен Место соединения С боковой стороны Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 2,5 mm² Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm² Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 2,5 mm² Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 450 V Номинальное сечение мин. 10 mm² Номинальный ток 57 A Подходит для гибких проводов да Подходит для многожильных проводов да Подходит для проводов с однопроволочной жилой да Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 10 мм² или гибкий 6 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 10,0mm² Расстояние между центрами отверстий 11,5 mm Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Температура 80 °C Цвет белый Размеры
Высота 17 mm Длина 134 mm Ширина 23 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.12MB , pdf