Указание: Этот товар снят с производства.

Линейные клеммы для светильников 16 мм², полипропилен

Артикул, номер 2056569 | EAN 4012195879435

12
16 mm²
450 V
Описание продукта
Описание продукта
Проверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью "twist'n'pull".

Высоко поднятые, невыпадающие винты.

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.

номинальное сечение 16 - мм²

номинальное напряжение 450 В

номинальный ток 76 A

Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 16 мм² или гибкий 10 мм², либо гибкий 6 мм².
  • AENOR, Producto Certificado, Испания
  • CEBEC, Бельгия
  • KEMA-KEUR, Нидерланды
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Знак качества AFNOR французского института стандартизации
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Номинальное сечение 16 мм²
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 10 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 6 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии с концевой муфтой 16 mm²
Материал Полипропилен
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 4 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 4 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии с концевой муфтой 4 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение мин. 16 mm²
Номинальный ток 76 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 16 мм² или гибкий 10 мм², либо гибкий 6 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 16,0mm²
Расстояние между центрами отверстий 15 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Температура 80 °C
Цвет черный

Размеры

Высота 20,7 mm
Длина 175 mm
Ширина 25 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
78 CE WS/EKL 3 S 12 16 mm² 450 V белый 2056550
10 Штук
78 CE SW/EKL 3 S 12 16 mm² 450 V черный 2056569
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 78 CE SW/EKL 3 S / 2056569 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 78 CE SW/EKL 3 S / 2056569 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 78 CE SW/EKL 3 S / 2056569 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 78 CE SW/EKL 3 S / 2056569 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 78 CE SW/EKL 3 S / 2056569 , 0.12MB , pdf

78 CE SW/EKL 3 S / 2056569
Загрузить