Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПроверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали и прозрачно пассивированы, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.
Высоко поднятые, невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.
номинальное сечение 25 - мм²
номинальное напряжение 750 В
номинальный ток 101 A
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: гибкий 25 мм² или жесткий 16 мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Количество клемм 12 Количество клемм на каждом полюсе 2 Количество полюсов 12 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 25 mm² Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 16 mm² Материал Полипропилен Место соединения С боковой стороны Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 25 mm² Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 16 mm² Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 750 V Номинальное сечение мин. 25 mm² Номинальный ток 101 A Подходит для гибких проводов да Подходит для многожильных проводов да Подходит для проводов с однопроволочной жилой да Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: гибкий 25 мм² или жесткий 16 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 25,0mm² Расстояние между центрами отверстий 16 mm Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Температура 80 °C Цвет белый Размеры
Высота 28 mm Длина 187 mm Ширина 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.13MB , pdf