Указание: Этот товар снят с производства.

Линейные клеммы для светильников 4 мм², полиамид

Артикул, номер 2055929 | EAN 4012195432258

2055929 / 72 VDE/EKL 0E PA
12
4 mm²
4 mm²
450 V
прозрачный
Описание продукта
Описание продукта
Клеммные колодки из латуни, никелированные, винты из стали, гальванически оцинкованные с синим хромированием, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.

Высоко расположенные, зафиксированные винты.

Номинальное сечение 4 мм²
номинальное напряжение 450 В
номинальный ток 32 A
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +85°C.
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Номинальное сечение 4 мм²
Технические данные

Размеры

Высота 13 mm
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 94,5 mm
Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 2,5 mm²
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 2,5 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии с концевой муфтой 2,5 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 1 mm²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 1 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 1 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии с концевой муфтой 2,5 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение макс. 4 mm²
Номинальное сечение мин. 4 mm²
Номинальный ток 32 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 4 мм² или многожильный 2,5 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный да
Размер 4,0mm²
Расстояние между центрами отверстий 8 mm
Температура 85 °C
Цвет прозрачный
Ширина 16 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
72 VDE/EKL 0E PA 12 4 mm² 4 mm² 450 V прозрачный 2055929
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 72 VDE/EKL 0E PA / 2055929 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 72 VDE/EKL 0E PA / 2055929 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 72 VDE/EKL 0E PA / 2055929 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 72 VDE/EKL 0E PA / 2055929 , 0.12MB , pdf

72 VDE/EKL 0E PA / 2055929
Загрузить