Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаИспытано согласно EN 60998.
Клеммы из стали, винты из стали, гальванически оцинкованные, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью приема twist'n'pull (повернуть и потянуть).
Высоко расположенные невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 °C до +80 °C.
Номинальное поперечное сечение 4 мм²
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 32 A
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 4 мм² или гибкий 2,5 мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Количество клемм 12 Количество клемм на каждом полюсе 2 Количество полюсов 12 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 4 mm² Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm² Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 4 mm² Материал Полипропилен Место соединения С боковой стороны Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 1 mm² Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 1 mm² Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 1 mm² Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 450 V Номинальное сечение мин. 4 mm² Номинальный ток 32 A Подходит для гибких проводов да Подходит для многожильных проводов да Подходит для проводов с однопроволочной жилой да Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 4 мм² или гибкий 2,5 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 4,0mm² Расстояние между центрами отверстий 8,1 mm Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Температура 80 °C Цвет белый Размеры
Высота 13 mm Длина 95 mm Ширина 16,6 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 72 CE WS/EKL 0 S / 2056070 , 0.51MB , pdfДекларация соответствия ЕС 72 CE WS/EKL 0 S / 2056070 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 72 CE WS/EKL 0 S / 2056070 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 72 CE WS/EKL 0 S / 2056070 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 72 CE WS/EKL 0 S / 2056070 , 0.12MB , pdf