Указание: Этот товар снят с производства.

Линейные клеммы для светильников 6 мм², полипропилен

Артикул, номер 2056224 | EAN 4012195702559

12
6 mm²
450 V
Описание продукта
Описание продукта
Испытано согласно EN 60998.
Клеммы из стали, винты из стали, гальванически оцинкованные, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью приема twist'n'pull (повернуть и потянуть).
Высоко расположенные невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 °C до +80 °C.
Номинальное поперечное сечение 6 мм²
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 41 А
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 6 мм² или гибкий 4 мм².
  • AENOR, Producto Certificado, Испания
  • CEBEC, Бельгия
  • KEMA-KEUR, Нидерланды
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Знак качества AFNOR французского института стандартизации
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Номинальное сечение 6 мм²
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 6 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 4 mm²
Материал Полипропилен
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 1,5 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 1,5 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 41 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: жесткий 6 мм² или гибкий 4 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 6,0mm²
Расстояние между центрами отверстий 10 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Температура 80 °C
Цвет белый

Размеры

Высота 14,9 mm
Длина 116,5 mm
Ширина 18,9 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
74 CE WS/EKL 1 S 12 6 mm² 450 V белый 2056224
10 Штук
74 CE SW/EKL 1 S 12 6 mm² 450 V черный 2056232
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.56MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.12MB , pdf

74 CE WS/EKL 1 S / 2056224
Загрузить