- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный монтажный элемент для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 20 мм.
В комплект поставки входит двойная розетка. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystones). Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения да Высота пола макс. 135 mm Высота пола мин. 110 mm Длина 140 mm Длина, монтажный размер 140 mm Длина, наружный размер 140 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Комплектация Пустой корпус Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Конструкция крышки Декоративная панель Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Механизм открывания Поворотный фиксатор Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки да Размер 140x140x110 С выемкой напольного покрытия нет Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP45 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,0732 кг CO2e / 1 Шт. Ширина 140 mm Ширина, монтажный размер 140 mm Ширина, наружный размер 140 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.22MB , pdfПаспорт безопасности UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Floor socket UDHOME2 tube body , 1.57MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UDHOME2 with VT2 tube body , 12.91MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfИнструкции по эксплуатации UDHOME2 user manual with tube body , 4.10MB , pdf
Казахстан - Русский