- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки в помещениях.
Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Крышку можно выровнять по верхней кромке напольного покрытия с помощью четырех регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина 95 мм, диапазон регулирования по высоте +30 мм.
Вывод кабеля на уровне пола осуществляется через щеточную планку.
Монтажная рамка из оцинкованного стального листа для 6x FLF 3/5 или 4x FLF 3/5 и 1x FLF 6/5.
Крышка с возможностью укладки фрагмента напольного покрытия, 15 мм.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 125 mm Высота пола мин. 95 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 95 mm Длина 202 mm Длина, монтажный размер 202 mm Длина, наружный размер 199 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Количество монтажных коробок 2 Комплектация Кронштейн FLF Конструкция кабельного вывода Щеточная планка Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки нет С выемкой напольного покрытия да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Толщины стяжки макс. 110 mm Толщины стяжки мин. 95 mm Ширина 202 mm Ширина, монтажный размер 202 mm Ширина, наружный размер 199 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME4 2V U PE / 7427256 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME4 2V U PE / 7427256 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME4 2V U PE / 7427256 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, floor box UDHOME 4/9 , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский