Лючок UDHOME9 пустой, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7427324 | EAN 4012195916789

7427324 / UDHOME9 2V
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
Видимые поверхности из нержавеющей стали.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 125 mm
Высота пола мин. 95 mm
Диапазон регулирования макс. 125 mm
Диапазон регулирования мин. 95 mm
Длина 246 mm
Длина, монтажный размер 246 mm
Длина, наружный размер 243 mm
Комплектация Пустой корпус
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Механизм открывания Ручка
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Толщины стяжки макс. 110 mm
Толщины стяжки мин. 95 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,894 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 246 mm
Ширина, монтажный размер 246 mm
Ширина, наружный размер 243 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME9 2V 15 mm 7427324
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора для увеличения высоты установки лючка UDHOME9 Регулируемая опора для увеличения высоты установки лючка UDHOME9 HE60 UDHOME9 7427444
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME9 2V / 7427324 , 0.50MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME9 2V / 7427324 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании UDHOME9 2V / 7427324 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия UDHOME9 2V / 7427324 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME9 2V / 7427324 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.