Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками UT4, укомплектованный, из латуни

Артикул, номер 7427304 | EAN 4012195916734

7427304 / UDHOME9 2M UT V
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из латуни 
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 125 mm
Высота пола мин. 95 mm
Диапазон регулирования макс. 125 mm
Диапазон регулирования мин. 95 mm
Длина 246 mm
Длина, монтажный размер 246 mm
Длина, наружный размер 243 mm
Комплектация 3 UT4, 2 двойные розетки VDE
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Механизм открывания Ручка
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Толщины стяжки макс. 110 mm
Толщины стяжки мин. 95 mm
Ширина 246 mm
Ширина, монтажный размер 246 mm
Ширина, наружный размер 243 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME9 2M UT V 15 mm 7427304
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора для увеличения высоты установки лючка UDHOME9 Регулируемая опора для увеличения высоты установки лючка UDHOME9 HE60 UDHOME9 7427444
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME9 2M UT V / 7427304 , 0.46MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME9 2M UT V / 7427304 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDHOME9 2M UT V / 7427304 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME9 2M UT V / 7427304 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.