- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
В комплект поставки входят 3 монтажные коробки UT4 45 4 для монтажа электроустановочных изделий серии Modul 45. Одна из них укомплектована 2 двойными розетками французского стандарта NF белого цвета.
Видимые поверхности выполнены из нержавеющей стали, материал 1.4301.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 125 mm Высота пола мин. 95 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 95 mm Длина 246 mm Длина, монтажный размер 246 mm Длина, наружный размер 243 mm Комплектация 3 UT4, 2 двойные розетки NF Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Механизм открывания Ручка Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Толщины стяжки макс. 110 mm Толщины стяжки мин. 95 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,976 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина 246 mm Ширина, монтажный размер 246 mm Ширина, наружный размер 243 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME9 2V UT N / 7427316 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME9 2V UT N / 7427316 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME9 2V UT N / 7427316 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME9 2V UT N / 7427316 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Floor box UDHOME4 2V I6/UDHOME9 2V I12 , 1.22MB , pdf
Казахстан - Русский