Магнитная карта с держателем

Артикул, номер 5091322 | EAN 4012195461111

Описание продукта
Описание продукта
Магнитная карта PCS для определения импульсных/грозовых токов с держателем:

• с возможностью пломбирования адаптера;

• для монтажа на круглом проводнике Rd 8-10;

• для простого монтажа с помощью зажима;

• в упаковке 10 шт.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -35 °C
Размер 115 x 72 x 7 (17)
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2236 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 10
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2236 кг CO2e / 10 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MK-B 5091322
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация MK-B / 5091322 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MK-B / 5091322 , 0.03MB , pdf
REACH Декларация соответствия MK-B / 5091322 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MK-B / 5091322 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта MK-B / 5091322, 134.83 kB, jpg

MK-B / 5091322
Загрузить