- Описание продукта
-
Описание продукта• соответствует стандарту IEC/ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
• толщина медного слоя: мин. 70 мкм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 8 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Количество отдельных проводов 1 Материал Сталь Поверхность омедненный Поперечное сечение 50 mm² Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 100000 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD 8-ST CU / 5021380 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС RD 8-ST CU / 5021380 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RD 8-ST CU / 5021380 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD 8-ST CU / 5021380 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский