Механизм для выравнивания проволоки

Артикул, номер 3059006 | EAN 4012195244813

Описание продукта
Описание продукта
• для выпрямления круглых проводников Rd 8;

• конструкция из окрашеннной стали;

• выравнивающие ролики из литого металла гальванического оцинкования.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Размер 1623x787x646
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 50,6897 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 50,6897 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5900 3059006
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5900 / 3059006 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5900 / 3059006 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5900 / 3059006 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5900 / 3059006 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 5900 / 3059006, 32.08 kB, jpg

5900 / 3059006
Загрузить