- Описание продукта
-
Описание продуктаМеталлическая пластина для установки в крышку лючка. Поверхность из листового металла с ребристой структурой. Применяется в лючках с 10 мм выемкой для фрагмента напольного покрытия только в сочетании с соответствующей картонной вставкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,4647 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,4647 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EP QR R7 / 7407184 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия EP QR R7 / 7407184 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия EP QR R7 / 7407184 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский