Металлическая пластина для круглого лючка GESRA9 10U

Артикул, номер 7407196 | EAN 4012195110880

Описание продукта
Описание продукта
Металлическая пластина для установки в крышку лючка номинального размера RА9/10. Поверхность из листового металла с ребристой структурой (в виде пяти валиков, расположенных в шахматном порядке). Применяется только в сочетании с соответствующей вставкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,3966 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,3966 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EP QR RA9 10 7407196
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EP QR RA9 10 / 7407196 , 0.22MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия EP QR RA9 10 / 7407196 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EP QR RA9 10 / 7407196 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.