Мини-канал AZ 100, кремне-серого оттенка

Артикул, номер 6076926 | EAN 4012196424245

6076926 / AZK 100 FTK KGR
3000 mm
100 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Мини-канал AZ с боковой стенкой высотой 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Мини-канал AZ, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid
Повышение живучести конструкции нет
Размер 50x100x3000
Размер 100 x 50 x 1,5
Серия продукции Серия AZK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет серый кремний; RAL 7032

Размеры

Высота 50 mm
Длина 3000 mm
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,25 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,5129 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5129 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZK 100 FTK KGR 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет 6076926
3 м
Загрузки

Техническая спецификация AZK 100 FTK KGR / 6076926 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZK 100 FTK KGR / 6076926 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZK 100 FTK KGR / 6076926 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZK 100 FTK KGR / 6076926 , 0.12MB , pdf

AZK 100 FTK KGR / 6076926
Загрузить