- Описание продукта
-
Описание продуктаМини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES50 - Polyester/Epoxid Повышение живучести конструкции нет Размер 50x50x3000 Размер 50 x 50 x 1,5 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет серый кремний; RAL 7032 Размеры
Высота 50 mm Длина 3000 mm Ширина 50 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,85 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9777 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9777 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZK 050 FTK KGR / 6076924 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZK 050 FTK KGR / 6076924 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AZK 050 FTK KGR / 6076924 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZK 050 FTK KGR / 6076924 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский