Мини-лючок для полов с сухим типом уборки, толщина напольного покрытия < 6 мм

Артикул, номер 7408044 | EAN 4012195113911

Описание продукта
Описание продукта
Крышка минилюка для установки в монтажных основаниях UDL2-80 и выходных отверстиях в полу, для защиты кабельных выводов в помещениях. Подходит для напольных покрытий толщиной более 6 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность расширения для монтажа электроустановочных изделий
для крепления труб нет
Конструкция крышки круглой формы
Материал Полиамид
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,329 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,329 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SH80 7011 7408020
1 Штук
SH80 9011 7408024
1 Штук
SH80 T 7011 7408040
1 Штук
SH80 T 9011 7408044
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SH80 T 9011 / 7408044 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия SH80 T 9011 / 7408044 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SH80 T 9011 / 7408044 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.