Модуль высокочувствительной защиты 230 В

Артикул, номер 5092451 | EAN 4012195080886

Описание продукта
Описание продукта
Модуль защиты от перенапряжений тип 3 в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 для сетей 230В.



• с акустическим сообщением о дефекте
• небольшой размер
• пластик без содержания галогенов (UL 94 V-0)
• Y-образная схема подключения

Применение: универсальное применение для всех систем.


  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 2 --> 3
  • Акустическая сигнализация
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 3
SPD согласно IEC 61643-1 класс III
Вид монтажа Прочее
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Исполнение прочее
Исполнение компактная конструкция
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 6 kA
Максимальный ток предохранителя 16 A
Максимальный ток предохранителя 16
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 3 kA
Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A
Переход от зоны молниезащиты 2→3
Рабочая температура, макс. 60 °C
Рабочая температура, мин. -15 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе акустический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети прочее
Уровень защиты (L-N) ≤1500
Уровень защиты жила – земля 1500 V

Возможности подключения

Общий уровень защиты [L–PE] 1500 kV

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0232 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0232 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ÜSM-A 5092451
1 Штук
ÜSM-A-150 5092466
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ÜSM-A / 5092451 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ÜSM-A / 5092451 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ÜSM-A / 5092451 , 0.15MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ÜSM-A / 5092451 , 0.15MB , pdf

Загрузить

Изображение продукта ÜSM-A / 5092451, 77.96 kB, jpg

ÜSM-A / 5092451
Загрузить