- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжения/высокочувствительной защиты сети, тип 3, в соответствии со стандартом EN 61643-11 для розеток с заземляющим контактом.
• термическое разделительное приспособление с акустической системой оповещения о неисправности
• Y-образная схема подключения для повышенной электробезопасности
• монтаж путем ввода в паз на подрозетнике
• пластик без содержания галогенов (UL 94 V-0)
• маркировка розетки с помощью прилагаемой таблички
Применение: для дооборудования стандартных розеток SchuKo.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа настенная розетка Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 40 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Дистанционная сигнализация нет Длина соединительного кабеля 0,1 m Исполнение акустическое оповещение Класс проверки, тип 3 да Количество полюсов 2 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 5 kA Максимальный ток предохранителя 16 A Максимальный ток предохранителя 16 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 3 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 230V Сигнализация на приборе акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1500 Уровень защиты жила – земля 1500 V Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 5 kA Общий уровень защиты [L–PE] 1500 kV Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0333 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0333 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-ST-230-1P+PE / 5092441 , 0.26MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-ST-230-1P+PE / 5092441 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-ST-230-1P+PE / 5092441 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-ST-230-1P+PE / 5092441 , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ÜSM-ST-230-1P+PE , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский