- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль защиты от перенапряжения тип 3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230 В.
• акустическое оповещение о неполадках
• компактный размер и Y-образная схема подключения
• безгалогеновый пластик
• держатель (с функцией перегородки) для установки в монтажные коробки GB2 и GB3 и универсальные монтажные коробки UT3 и UT4
Универсальное применение для всех инсталляционных систем.
2-полюсная, 16 А/250 В переменного тока, со звуковой индикацией неисправностей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид монтажа Прочее Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Исполнение в комплекте держатель, служащий разделительной перегородкой Исполнение 1 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 6 kA Максимальный ток предохранителя 16 Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 3 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Рабочая температура, макс. 60 °C Рабочая температура, мин. -15 °C Размер 255V Сигнализация на приборе акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1500 Уровень защиты жила – земля 1500 V Возможности подключения
Общий уровень защиты [L–PE] 1500 kV Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0614 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0614 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский