- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений, тип 3 в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 для сетей 230В.
• со звуковым сообщением о неисправности
• с 2 гибкими проводами для сквозной укладки
• компактный размер
• из безгалогенового пластика
• Y-образная схема подключения
Применение: универсальное использование для всех установочных систем.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид монтажа настенная розетка Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Исполнение V-образное подключение Исполнение 1 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 6 kA Максимальный ток предохранителя 16 Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 3 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Рабочая температура, макс. 60 °C Рабочая температура, мин. -15 °C Размер 255V Сигнализация на приборе акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0296 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0296 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-A-2 / 5092460 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-A-2 / 5092460 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-A-2 / 5092460 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-A-2 / 5092460 , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, ÜSM-A-2 , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский