- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль для защиты от перенапряжений, 2-полюсный, 16 A/250 В~, с системой акустического уведомления о неисправности, без отключения от сети, для подключения к многопостовой розетке Modul 45Сonnect с суппортом. Для установки в универсальной монтажной коробке UT3/45 и UT4/45. Модуль соответствует стандарту EN 61643-11, тип 3, класс III.
В сочетании с модульной рамкой MT3 / MT4 подходит для установки в системы монтажа кабельных трасс под полом.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Сигнализация на приборе акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0512 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0512 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-A-4T / 6107801 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-A-4T / 6107801 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-A-4T / 6107801 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-A-4T / 6107801 , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, ÜSM-A 4T , 0.15MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский