- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная рамка для установки до восьми изделий серии Modul 45 в пустой стандартный лючок или пустую регулируемую по высоте кассету номинального размера 9 или R9. Коробка фиксируется в растре лючка или кассетной рамки.
Монтажная рамка MT45V для установки изделий серии Modul 45 и монтажные пластины MPMT45 для телекоммуникационных модулей заказываются отдельно. Диаметр отверстий на боковой стенке для ввода труб составляет 21 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа устройства для установки защелкнуть Возможность монтажа уплотнения нет Возможность разгрузки от усилий натяжения да Материал Полиамид Плита настила нет Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0923 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0923 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MT45V 0 / 7408698 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС MT45V 0 / 7408698 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MT45V 0 / 7408698 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MT45V 0 / 7408698 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная рамка для четырех одинарных устройств Modul 45®
Монтажная рамка MT45V, укомплектованная розетками с защитным контактом
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55