- Описание продукта
-
Описание продукта• для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;
• в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;
• бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень со штативом Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подключение Сплошной круг Размер 12000mm Размеры
Длина 12000 mm Размер B 3000 mm Размер d мин. 85 mm Размер L 12000 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация irod 12 / 5400812 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdf
Казахстан - Русский