Молниеприемная мачта 19,5 м со штативом на 12 ножках

Артикул, номер 5400817 | EAN 4012196219360

5400817 / irod 19
19500 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Телескопическая система молниезащиты для защиты оборудования от прямого удара молнии,
например, биогазовых установок, газорегуляторных пунктов, измерительных станций и наземных фотоэлектрических установок
• Состоит из молниеприемной мачты и штатива
• Бетонное основание и лента для защиты кромок заказываются отдельно
• В комплекте стержни с резьбой 590 мм

Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень со штативом
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подключение Сплошной круг
Размер 19500mm

Размеры

Длина 19500 mm
Размер B 3400 mm
Размер d мин. 198 mm
Размер L 19500 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
irod 19 19500 mm 5400817
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация irod 19 / 5400817 , 0.20MB , pdf
Загрузить

irod 19 / 5400817
Загрузить