Молниеприемный/заземляющий стержень, с округленным краем с обеих сторон

Артикул, номер 5420504 | EAN 4012195751571

16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• цельный материал Ø 16 мм;
• округленный с обеих сторон;


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Номинальный размер Ø 16 mm
Размер 1500mm
С отверстиями для подключения нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Суженный нет

Размеры

Длина 1500 mm
Размер L 1500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,8173 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,8173 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
200 V4A-1500 1500 mm 16 mm 5420504
1 Штук
200 V4A-2000 2000 mm 16 mm 5420539
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Штук
Универсальный разделительный зажим Универсальный разделительный зажим 226 VA 5336058
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 200 V4A-1500 / 5420504 , 0.13MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 200 V4A-1500 / 5420504 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 200 V4A-1500 / 5420504 , 0.12MB , pdf

200 V4A-1500 / 5420504
Загрузить