Молниеприемный/заземляющий стержень с соединительным выступом

Артикул, номер 5424208 | EAN 4012195430339

16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• 2 монтажных отверстия Ø 12 мм;

• округленный с одной стороны.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень
Материал Сталь
Номинальный размер Ø 16 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение Сплошной круг
Размер 2000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 2000 mm
Размер L 2000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,2795 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,2795 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 F1000 1000 mm 16 mm 5424100
1 Штук
101 F1500 1500 mm 16 mm 5424151
1 Штук
101 F2000 2000 mm 16 mm 5424208
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 F2000 / 5424208 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 F2000 / 5424208 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 F2000 / 5424208 , 0.13MB , pdf

101 F2000 / 5424208
Загрузить