Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМолниеразрядник типа VF FLD 60T S - это разрядник для защиты от перенапряжения / защиты тонких линий типа 3 согласно DIN EN 61643-11 для защиты оконечных устройств от переходных перенапряжений.
Защитные устройства используются для установки на DIN-рейках рядом с защищаемыми устройствами и предназначены для систем постоянного и переменного тока.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <1 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Индуктивность 100 μH Максимальное длительное напряжение AC 160 V Максимальное длительное напряжение DC 230 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 60 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 0,47 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V Сигнализация на приборе без Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты жила – жила <300 V Уровень защиты жила – земля <500 V Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,14 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2,5 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1438 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1438 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FLD 60T S / 5098940 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FLD 60T S / 5098940 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия FLD 60T S / 5098940 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FLD 60T S / 5098940 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, FRD, FLD , 0.09MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf