Молниезащитный разрядник и устройство защиты от перенапряжений, 3-полюсный + NPE

Артикул, номер 5093654 | EAN 4012195425120

280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Комбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).


• Для уравнивания потенциалов системы молниезащиты согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Токоотводящая способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и 50 кА (10/350) всего
• Универсальное использование для систем TN и TT
• В комплекте с новым основанием Multibase и многофункциональными соединительными клеммами
• Комплект из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
• Разрядник с динамическим разделительным приспособлением
• С оптической индикацией функций
• Уровень защиты < 1,3 кВ
• Разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
• Маркированные соединения

Применение: уравнивание потенциалов системы молниезащиты даже в зданиях с внешней молниезащитой класса III и IV и в обычных корпусах распределителя.
* Комплект = вставка и основание
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Основание разрядника Multibase
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3
Исполнение 3+NPE
Количество полюсов 3
Конфигурация сети DC нет
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C нет
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Конфигурация сети, иная нет
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 125
Максимальный ток предохранителя 125 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 50 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA
Топография сети прочее
Уровень защиты (L-N) ≤1,3

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7832 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7832 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V50-B+C 3+NPE 3 280 V IP20 5093654
1 Штук
V50-B+C 1+NPE 1+N/PE 280 V IP20 5093653
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V50-B+C 3+NPE / 5093654 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V50-B+C 3+NPE / 5093654 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V50-B+C 3+NPE / 5093654 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V50-B+C 3+NPE / 5093654 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.